Danfoss logo
Spare part - Packing

TE 12

006-1102

Izmantots produktam: TE 12, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamTE 12
Izmantots produktam, komentāriAr filtru
Izstrādājuma nosaukumsStaybolt set
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionStaybolt set M12 x 180 TE12
Pievienošanas izmērsM12
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsVītne
Skrūves garums [collas]7.087 colla
Skrūves garums [mm]180 mm
Tipa apzīmējumsDistances skrūvju komplekts
Vītnes garums [collas]0.748 colla

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.324 Kilogram
Neto svars0.315 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702422077480