Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

FA 15; EVRA 10

006-1101

Izmantots produktam: FA 15; EVRA 10, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEVRA 10FA 15
Izstrādājuma nosaukumsStaybolt set
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionStaybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA)
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērsM12
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsVītne
Skrūves garums [collas]4.213 colla
Skrūves garums [mm]107 mm
Tipa apzīmējumsDistances skrūvju komplekts
Vītnes garums [collas]0.748 colla

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.218 Kilogram
Neto svars0.21 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.088 Liter
EAN/UPC5702428197175