Danfoss logo
Rezerves daļa, AVTA, Termostatisks elements-product-details

Rezerves daļa, AVTA, Termostatisks elements

003N0148

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: AVTA, Tipa apzīmējums: Termostatisks elements, Termostatisks elements

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ArmējumsJā
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamAVTA
Izmantots produktam, komentāriTCV rezerves daļa
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks elements
Izstrādājumu grupaŪdens ventiļu rezerves daļas
Kap. caurules garuma daļa [collas]12 5/8 in
Kapilāra garums [mm]320 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. sensora temperatūra [°C]130 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]266.0 °F
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]3/8 x 5 29/32 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
Temp. diapazons AVTA/FJVA [°C] [maks.]90 °C
Temp. diapazons AVTA/FJVA [°C] [min.]50 °C
Temp. diapazons AVTA/FJVA [°F] [maks.]194 °F
Temp. diapazons AVTA/FJVA [°F] [min.]122 °F
Tipa apzīmējumsTermostatisks elements
Uzlādes tipsAdsorbcija

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.3 Kilogram
Neto svars0.253 Kilogram
Volume1.974 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm