Danfoss logo
AVTA Service element

Rezerves daļa, AVTB; AVTA, Termostatisks elements

003N0078

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: AVTB; AVTA, Tipa apzīmējums: Termostatisks elements, Termostatisks elements

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamAVTAAVTB
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks elements
Izstrādājumu grupaŪdens ventiļu rezerves daļas
Kap. caurules garuma daļa [collas]78 3/4 in
Kapilāra garums [mm]2000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. sensora temperatūra [°C]90 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]194.0 °F
Material DescriptionSpare Part Thermo. Element AVTA/B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]23/32 x 8 1/4 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Temp. diapazons AVTA/FJVA [°C] [maks.]65 °C
Temp. diapazons AVTA/FJVA [°C] [min.]25 °C
Temp. diapazons AVTA/FJVA [°F] [maks.]149 °F
Temp. diapazons AVTA/FJVA [°F] [min.]77 °F
Temp. diapazons AVTB/FJV [°C] [maks.]60 °C
Temp. diapazons AVTB/FJV [°C] [min.]20 °C
Temp. diapazons AVTB/FJV [°F] [maks.]140 °F
Temp. diapazons AVTB/FJV [°F] [min.]68 °F
Tipa apzīmējumsTermostatisks elements
Uzlādes tipsUniversālais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.438 Kilogram
Neto svars0.43 Kilogram
Volume2.076 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423017232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm