Rezerves daļa, WVFX 10 - 25, Plēšu elements
003N0070
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: WVFX 10 - 25, Tipa apzīmējums: Plēšu elements, Plēšu bloks
003N0070
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 15 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | WVFX 10 - 25 |
| Izstrādājuma nosaukums | Plēšu bloks |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Ūdens ventiļu rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Spare Part Bellows Unit WVFX 10-25 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Plēšu elements |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.158 Kilogram |
| Neto svars | 0.14 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |