Danfoss logo
Spare part - Packing

Rezerves daļa

003F0070

Produkta veids: Rezerves daļa, Plēšu bloks

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aukstumaģenti bez eļļasR513A
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamWVFX 32WVFX 40
Izstrādājuma nosaukumsPlēšu bloks
Izstrādājumu grupaŪdens ventiļu rezerves daļas
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSpare Part Bellows Unit WVFX 32-40
MWP (aukstumaģents) [bāri]24.1 bar
Specifikācija
Vērtība
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs (aukstumaģents)1/4 in - 6 mm
Savienojuma tips (aukstumaģents)SAE valcēšana
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Tipa apzīmējumsBellows unit
UL novērtējumsNo
Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.]17.00 bar
Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.]4.00 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.206 Kilogram
Neto svars0.196 Kilogram
Volume0.402 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422053101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm