Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Solenoīda vārsts, EVT 2.0, Funkcija: NC

068F0627

Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.1, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Varš, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-104 °F
AukstumaģentiR744
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]0.100 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
FunkcijaNC
Identisks produkts068F0601
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
Izplūdes izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]0.100 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Manuālas darbības opcijaNē
Material DescriptionEVT 2.0 Solenoid valve CU I/16
Min. OPD [bāri]2.000 bar
Min. OPD [psi]29.000 psi
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MOPD [bāri/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]150 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]0 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-32 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEVT 2.0
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
Smērvielu saderībaPAGPOE
TinumsNē
Uzgaļa izmērs [mm]2.00 mm
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars284 Gram
Neto svars240 Gram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162438770