Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

Drošības atslogošanas vārsts, SFV 20, G, 24 bar

2416+264

Spiediena iestatījums [bāri]: 24, Savienojuma tips: G, Spiediena sertifikāts: Danfoss sertifikāts iekļauts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEACTSUA
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1 1/4 in
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Izstrādājuma aprakstsDrošības atslogošanas vārsts
Izstrādājuma nosaukumsDrošības atslogošanas vārsts
Izstrādājumu grupaDrošības pārplūdes ventiļi
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Komentāri0
Material DescriptionSFV 20 T 224 SAFETY VALVE 24 BAR
Nominālais diametrsDN < 25
Pacēlums [mm]4.00 mm
Plūsmas diametrs [collas]0.709 colla
Plūsmas diametrs [mm]18.0 mm
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas platība [kvadrātcollas]0.394 colla²
Plūsmas platība [mm2]254.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSFV 20
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma izmērs [mm]20 mm
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisĀrējs
Sertificētais diska koef.0.54 kg
Šķidrumu grupa1
Spiediena iestatījums [bāri]24 bar
Spiediena iestatījums [psig]348 psig
Spiediena sertifikātsDanfoss sertifikāts iekļauts
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.996 Kilogram
Neto svars3.974 Kilogram
Volume2.261 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428192477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm