Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Drošības atslogošanas vārsts, SFA 10, G, 10 bar

148F4310

Spiediena iestatījums [bāri]: 10, Savienojuma tips: G

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsVāciņš
Apstiprinājuma standartsISO 4126-1
ApstiprinājumsEACUA
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]10.00 mm
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]15.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsDrošības atslogošanas vārsts
Izstrādājumu grupaDrošības pārplūdes ventiļi
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10 T 310 Safety valve
Pacēlums [mm]2.30 mm
Plūsmas diametrs [collas]0.268 colla
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas diametrs [mm]6.8 mm
Plūsmas platība [kvadrātcollas]0.056 colla²
Plūsmas platība [mm2]36.3 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSFA 10
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Savienojuma izmērs [mm]10 mm
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Sertificētais diska koef.0.85 kg
Šķidrumu grupa1
Spiediena iestatījums [bāri]10 bar
Spiediena iestatījums [psig]145 psig
Spiediena sertifikātsTÜV certificate included
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.158 Kilogram
Neto svars1.041 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.289 Liter
EAN/UPC5714279707663