Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Drošības atslogošanas vārsts, SFA 15-50, G, 18 bar

148F4008

Spiediena iestatījums [bāri]: 18, Savienojuma tips: G, Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]: 3/4, Izplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1, Spiediena sertifikāts: Danfoss sertifikāts iekļauts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEACTSUA
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1
Izstrādājuma aprakstsDrošības atslogošanas vārsts
Izstrādājuma nosaukumsDrošības atslogošanas vārsts
Izstrādājumu grupaDrošības pārplūdes ventiļi
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komentāri0
Material DescriptionSFA 15-50, 18BAR SET PRESSURE
Nominālais diametrsDN < 15
Pacēlums [mm]1.90 mm
Plūsmas diametrs [collas]0.512 colla
Plūsmas diametrs [mm]13.0 mm
Plūsmas platība [kvadrātcollas]0.206 colla²
Plūsmas platība [mm2]133.0 mm²
Specifikācija
Vērtība
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSFA 15-50
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Savienojuma izmērs [mm]15 mm
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisĀrējs
SCIP dokumentācija nr.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSFA 15
Sertificētais diska koef.0.39 kg
Šķidrumu grupa1
Spiediena iestatījums [bāri]18 bar
Spiediena iestatījums [psig]261 psig
Spiediena sertifikātsDanfoss sertifikāts iekļauts
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.976 Kilogram
Neto svars1.926 Kilogram
Volume1.285 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428945134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm