Danfoss logo
BSV safety relief valve

Drošības atslogošanas vārsts, BSV 8, G, 19 bar

2416+322

ieplūdes savienojuma tips: G, Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]: 3/4, Izplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEACUA
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4
ieplūdes savienojuma tipsG
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1
Izstrādājuma aprakstsDrošības atslogošanas vārsts
Izstrādājuma nosaukumsDrošības atslogošanas vārsts
Izstrādājumu grupaDrošības pārplūdes ventiļi
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionBSV 8 T 319 SAFETY VALVE 19 BAR TÜV
Nominālais diametrsDN < 15
Pacēlums [mm]1.45 mm
Plūsmas diametrs [collas]0.315 colla
Plūsmas diametrs [mm]8.0 mm
Plūsmas platība [kvadrātcollas]0.078 colla²
Plūsmas platība [mm2]50.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsBSV 8
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]5/16 in
Savienojuma izmērs [mm]8 mm
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisĀrējs
Sertificētais diska koef.0.43 kg
Šķidrumu grupa1
Spiediena iestatījums [bāri]19 bar
Spiediena iestatījums [psig]276 psig
Spiediena sertifikātsTÜV certificate included
Temp. diapazons ar drošības vārstu [°C] [maks.]100 °C
Temp. diapazons ar drošības vārstu [°C] [min.]-30 °C
Temp. diapazons ar drošības vārstu [°F] [maks.]212 °F
Temp. diapazons ar drošības vārstu [°F] [min.]-22 °F
Temp. diapazons ar POV [°C] [maks.]100 °C
Temp. diapazons ar POV [°C] [min.]-50 °C
Temp. diapazons ar POV [°F] [maks.]212 °F
Temp. diapazons ar POV [°F] [min.]-58 °F
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.646 Kilogram
Neto svars1.58 Kilogram
Volume1.343 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428187794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm