Danfoss logo
Change-over valve, DSV 2

Pārslēdzes vārsts, DSV 2, Metināms atloks

148F3009

ieplūdes savienojuma tips: Metināms atloks, Izplūdes savienojuma tips: G, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1 colla, Izplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsEACUA
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]34.800 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drošības vārsta kombinācija2xSFV 20
Drošības vārsta sav. izmērs [collas]1 in
Drošības vārsta sav. izmērs [mm]25 mm
Drošības vārsta savienojuma st.EN 10220
Drošības vārsta savienojuma tipsMetināms atloks
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļasIekļ. komplekts
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1 colla
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]25.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināms atloks
Izplūde, iekšēja/ārējaIekšējs
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1
Izplūdes savienojuma komentāriVītnes atloks
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes savienojuma tipsG
Izstrādājuma aprakstsDubults slēgvārsts
Izstrādājuma nosaukumsPārslēdzes vārsts
Izstrādājumu grupaDrošības pārplūdes ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KrāsaSarkanīgi brūna
Kv vērtība [m³/h]30.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]40.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]580 psig
Material DescriptionDSV2 FD25/FD25, DUAL STOPVALVE+KIT
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsDSV 2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsEN 10220ISO 228-1
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
VirziensTrīs ceļu

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.774 Kilogram
Neto svars5.9 Kilogram
Volume12.784 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428242509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm