Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG, 148B6924

Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 150, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

148B6924

Savienojuma standarts: EN 10216-2, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 150, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 150

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSVL Flexline rezerves daļas
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSCECRNUA
AukstumaģentiR744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsFIA-140BSVA-140B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]6 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]150.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izmantots produktamSVL-140B 150
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]6 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]150.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsVārsta korpuss
Izstrādājuma nosaukumsDaudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSVL-140B 150
Produktu piederumiSVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsANSI B 36.10 SCH 80EN 10216-2
Šķidrumu grupa2
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
VirziensLeņķa caurule
ZīmolsSVL Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars44.1 Kilogram
Neto svars36 Kilogram
Volume89.01 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162511992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm