Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D STR

Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 32, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

148B6870

ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSVL Flexline rezerves daļas
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSCRNUA
AukstumaģentiR744
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsCHV-140B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1 1/4 in
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izmantots produktamSVL-140B 32
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1 1/4 in
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsVārsta korpuss
Izstrādājuma nosaukumsDaudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 32 A/D STR
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSVL-140B 32
Produktu piederumiSVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Šķidrumu grupa2
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
VirziensTaisnvirziena
ZīmolsSVL Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.65 Kilogram
Neto svars2.45 Kilogram
Volume5.372 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162794456
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm