Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 25, SVL Flexline, Straightway 148B6747

Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL 25, SVL Flexline, Virziens: Taisnvirziena, 28 mm, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65

148B6747

Used for product: SVL 25

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSVL Flexline rezerves daļas
AukstumaģentiR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsSVA-S / SVA-L
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]28.00 mm
ieplūdes savienojuma tipslodējams
Izmantots produktamSVL 25
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]28.0 mm
Izplūdes savienojuma tipslodējams
Izstrādājuma aprakstsVārsta korpuss
Izstrādājuma nosaukumsDaudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionNo paint Housing SVL 25 SD STR PS65
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSVL 25
Produktu piederumiSVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 1254-5
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
VirziensTaisnvirziena
ZīmolsSVL Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.748 Kilogram
Neto svars1.844 Kilogram
Volume5.372 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428559652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm