Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 65, SVL Flexline, Angleway 148B6719

Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL 65, SVL Flexline, Virziens: Leņķa caurule, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65

148B6719

Used for product: SVL 65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSVL Flexline rezerves daļas
ApstiprinājumsCEUA
AukstumaģentiR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsSVA-S / SVA-L
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]2 5/8 in
ieplūdes savienojuma tipslodējams
Izmantots produktamSVL 65
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]2 5/8 in
Izplūdes savienojuma tipslodējams
Izstrādājuma aprakstsVārsta korpuss
Izstrādājuma nosaukumsDaudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionNo paint Housing SVL 65 SA ANG PS65
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSVL 65
Produktu piederumiSVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsASME B16.22
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
VirziensLeņķa caurule
ZīmolsSVL Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.16 Kilogram
Neto svars2.578 Kilogram
Volume6.912 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428559928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm