Danfoss logo
SVL 80-125 65 bar Housing - Straight

Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL 80, SVL Flexline, Virziens: Taisnvirziena, 80 mm, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65

148B6639

Used for product: SVL 80

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSVL Flexline rezerves daļas
ApstiprinājumsCEUA
AukstumaģentiR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsCHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]80.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izmantots produktamSVL 80
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]80.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsVārsta korpuss
Izstrādājuma nosaukumsDaudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionSVL 80 ANSI VALVE HOUSING STR PS65
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSVL 80
Produktu piederumiSVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 40
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
VirziensTaisnvirziena
ZīmolsSVL Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.666 Kilogram
Neto svars7.25 Kilogram
Volume17.712 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428507189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm