Danfoss logo
SVL 15-65 angle housing

Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL 50, SVL Flexline, Virziens: Leņķa caurule, 50 mm, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

148B5741

Used for product: SVL 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
ApkalpojamsSVL Flexline rezerves daļas
ApstiprinājumsCEUA
AukstumaģentiR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]2 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]50.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izmantots produktamSVL 50
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]2 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]50.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsVārsta korpuss
Izstrādājuma nosaukumsDaudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionSVL 50 DIN Valve housing ANG PS52
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSVL 50
Produktu piederumiSVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 10220
Šķidrumu grupa12
Spare part (EF013237)TRUE
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VirziensLeņķa caurule
ZīmolsSVL Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.258 Kilogram
Neto svars1.84 Kilogram
Volume5.372 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428485692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm