Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

Daudzfunkciju vārsta korpuss, ICV 65 PM, Atloks

027H6128

Savienojuma tips: Atloks, Savienojuma materiāls: Tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120, Izmantots produktam: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsICM/ICS/ICLX rezerves daļas
ApstiprinājumsEAC
AukstumaģentiR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsICLXICMICS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamICLX 65ICM 65ICS 65
Izstrādājuma nosaukumsDaudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]406 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionICV 65 PM Valve housing
PapildinformācijaPM retrofit
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICV 65 PM
Produktu piederumiICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsCUST. SPEC.
Savienojuma tipsAtloks
Temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Vārsta darbībaFunkcijas modulis
ZīmolsICV Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.996 Kilogram
Neto svars11.29 Kilogram
Volume22.179 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428878616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm