Danfoss logo
ICV 20 valve housing

Daudzfunkciju vārsta korpuss, ICV 20, Lodēšanai

027H1160

Savienojuma tips: Lodēšanai, Savienojuma materiāls: Tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120, Izmantots produktam: ICM 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
ApkalpojamsICM/ICS/ICLX rezerves daļas
AukstumaģentiR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsICLXICMICS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamICM 20
Izstrādājuma nosaukumsDaudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaDaudzfunkciju ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionICV 20 7/8 SA Valve housing
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Specifikācija
Vērtība
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICV 20
Produktu piederumiICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]7/8 in
Savienojuma izmērs [mm]22 mm
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsASME B 16.22
Savienojuma tipsLodēšanai
Spare part (EF013237)TRUE
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vārsta darbībaFunkcijas modulis
ZīmolsICV Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.782 Kilogram
Neto svars0.65 Kilogram
Volume1.197 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428243063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm