Danfoss logo
AV210 Angle seat valves  - Brass - external connection

Leņķī sēdināms, ārēji darbināms vārsts, AV210A, G, 3/4, PTFE, Funkcija: NC

042N4905

Korpusa materiāls: Bronza

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsExt. operat. valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsPTFE
Cv vērtība [gal/min]6.100 gal/min
DarbībaVirzulis (leņķa)
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]16.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsLeņķī sēdināms, ārēji darbināms vārsts
Izstrādājumu grupaĀrējas vadības ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsBronza
Kv vērtība [m³/h]5.300 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionValve AV210A 15G GE 34T NC000
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]180 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]356 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAV210A
Produktu piederumiExt. operat. valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisĀrējs
SCIP dokumentācija nr.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAV210
SlēgšanaPret plūsmu
Uzgaļa izmērs [mm]15.00 mm
Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.]10.00 bar
Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.]4.20 bar
Vadības spiediena diapazons [psig] [maks.]145.0 psig
Vadības spiediena diapazons [psig] [min.]60.9 psig
Vadības uzgaļa diametrs [mm]40 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.794 Kilogram
Neto svars0.694 Kilogram
Volume2.21 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428364942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm