Danfoss logo
AV210

Leņķī sēdināms, ārēji darbināms vārsts, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funkcija: NC

042N4554

Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsExt. operat. valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsPTFE
Cv vērtība [gal/min]23.100 gal/min
DarbībaVirzulis (leņķa)
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]11.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsLeņķī sēdināms, ārēji darbināms vārsts
Izstrādājumu grupaĀrējas vadības ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Kv vērtība [m³/h]20.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]25.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]363 psig
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]37.5 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]544.0 psig
Material DescriptionValve AV210C 25SS N 1T NC000
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]180 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]356 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAV210C
Produktu piederumiExt. operat. valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1
Savienojuma tipsNPT
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAV210
SlēgšanaPret plūsmu
Uzgaļa izmērs [mm]25.00 mm
Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.]10.00 bar
Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.]4.00 bar
Vadības spiediena diapazons [psig] [maks.]145.0 psig
Vadības spiediena diapazons [psig] [min.]58.0 psig
Vadības uzgaļa diametrs [mm]63 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.038 Kilogram
Neto svars1.538 Kilogram
Volume3.625 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423194506
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm