Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNo
ApstiprinājumsEACUAUL
AukstumaģentiR454B
China RoHS exemption clause7.17.3
Daudzums iepakojuma formātā45 pc
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
Iekļautās daļasBulb strap
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
ieplūdes savienojuma tipsSolder, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsSolder, ODF
Izplūdes izmērs [collas]1/2 in
Izplūdes savienojuma tipsSolder, ODF
Izstrādājuma nosaukumsThermostatic expansion valve
Izstrādājumu grupaExpansion valves
Kapilāra garums [collas]31.0 in
Kapilāra garums [mm]800 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsStainless steel
Maks. Maks. spiediens [bar]45.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]660 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Plūsmas virziena indikatorsLaser engraved 1-way arrow
Plūsmas virziensBi-flow
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTUCE
Produktu piederumiTXV accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsBi-metal: Steel/copper
SCIP dokumentācija nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTU/TC - Thermostatic expansion valve
Šķidrumu grupa1
Spiediena izlīdzināšanaExternally equalized
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]-1.20 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]-2.16 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]15 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]59 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Uzgaļa izmērs2
Uzgaļa kapacitāte [kW]1.70 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]0.48 TR
VirziensStraightway

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.164 Kilogram
Neto svars0.131 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm