Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Termostatisks izplešanās vārsts, TCBE, R290

068U4387

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 22.2, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: TU / TC

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
ApstiprinājumsEACLLC CDC TYSK
AukstumaģentiR290
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm]12.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [mm]6 mm
Izlīdzināšanas savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [mm]16.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]35.0 colla
Kapilāra garums [mm]900 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]45.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]660 psig
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. Valve
Specifikācija
Vērtība
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsAr lāzeru iegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTCBE
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsBimetāls: Tērauds/varš
SCIP dokumentācija nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTU/TC - Thermostatic expansion valve
Šķidrumu grupa1
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Uzgaļa izmērs2
Uzgaļa kapacitāte [kW]22.20 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]6.30 TR
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.206 Kilogram
Neto svars0.189 Kilogram
Volume0.496 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428938013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm