Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Termostatisks izplešanās vārsts, TUBE, R410A

068U3594

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 9, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
ApstiprinājumsEACUAUL
AukstumaģentiR410A
China RoHS exemption clause7.17.3
Daudzums iepakojuma formātā45 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
Identisks produkts068U3613
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [mm]6.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [mm]6 mm
Izlīdzināšanas savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [mm]12.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]45.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]660 psig
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
MOP punkts [°C]15 °C
MOP punkts [°F]60 °F
Specifikācija
Vērtība
MOP punkts [psig]MOP 165
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsAr lāzeru iegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTUBE
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsBimetāls: Tērauds/varš
SCIP dokumentācija nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTU/TC - Thermostatic expansion valve
Šķidrumu grupa2
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
UL apstiprināti aukstumaģentiR410A
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmērs6
Uzgaļa kapacitāte [kW]9.00 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]2.50 TR
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.168 Kilogram
Neto svars0.154 Kilogram
Volume0.5 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428243612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm