Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Termostatisks izplešanās vārsts, TUBE, R407C

068U2761

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 17, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: TU / TC

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
ApstiprinājumsEACLLC CDC TYSKUL
AukstumaģentiR407C
China RoHS exemption clause7.17.3
Daudzums iepakojuma formātā45 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [mm]10.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [mm]6 mm
Izlīdzināšanas savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [mm]12.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]34.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Specifikācija
Vērtība
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsAr lāzeru iegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTUBE
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsBimetāls: Tērauds/varš
SCIP dokumentācija nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTU/TC - Thermostatic expansion valve
Šķidrumu grupa2
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
UL apstiprināti aukstumaģentiR407C
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmērs9
Uzgaļa kapacitāte [kW]17.00 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]4.80 TR
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.172 Kilogram
Neto svars0.157 Kilogram
Volume0.5 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428035118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm