Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termostatisks izplešanās vārsts, TUB, R410A

068U1960

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 2.9, Spiediena izlīdzināšana: Iekšēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
ApstiprinājumsEACUA
AukstumaģentiR410A
China RoHS exemption clause7.17.3
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]1/4 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]1/2 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]31.0 colla
Kapilāra garums [mm]800 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]45.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]660 psig
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Specifikācija
Vērtība
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsAr lāzeru iegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTUB
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsBimetāls: Tērauds/varš
SCIP dokumentācija nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTU/TC - Thermostatic expansion valve
Šķidrumu grupa2
Spiediena izlīdzināšanaIekšēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Uzgaļa izmērs3
Uzgaļa kapacitāte [kW]2.90 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]0.80 TR
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.161 Kilogram
Neto svars0.144 Kilogram
Volume0.402 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428050890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm