Danfoss logo
Termostatisks izplešanās vārsts, TUBE, R454C-product-details

Termostatisks izplešanās vārsts, TUBE, R454C

068U1266

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 8.2, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsEACUAUL
AukstumaģentiR454C
Daudzums iepakojuma formātā45 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [mm]6.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [mm]6 mm
Izlīdzināšanas savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [mm]12.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]34.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
Specifikācija
Vērtība
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsAr lāzeru iegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTUBE
Produktu piederumiTXV piederumi
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsBimetāls: Tērauds/varš
Šķidrumu grupa1
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Uzgaļa izmērs8
Uzgaļa kapacitāte [kW]8.20 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]2.30 TR
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.155 Kilogram
Neto svars0.139 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255279112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm