Danfoss logo
Termostatisks izplešanās vārsts, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostatisks izplešanās vārsts, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6033

Temperatūras diapazons [°C]: -10 - 15, Uzgaļa izmērs: 4, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 16.5, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 4.7

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apstiprinājumsc UL us
AukstumaģentiR32R410AR454B
Daudzums iepakojuma formātā18 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekv. kapilāra gar. [collas]24.3 colla
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]3/4 in
Ieplūdes piederuma variants067U0044
ieplūdes savienojuma tipsChatleff, male
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsVĀCIŅŠ, CAURULE, VALCĒŠANA
Izplūdes izmērs [collas]3/4 in
Izplūdes piederuma variants067U0021
Izplūdes savienojuma tipsChatleff, female
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]31.5 colla
Kapilāra garums [mm]800 mm
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
Specifikācija
Vērtība
MOP punkts [psig]LAH
Nominālā kapacitāte, R32 [kW]23.87 kW
Nominālā kapacitāte, R32 [TR]6.80 TR
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]14.04 kW
Nominālā kapacitāte, R410A [TR]4.00 TR
Pieslēgvietas dizainsSabalansēta pieslēgvieta
PretvārstsYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTR 6
RegulējamsJĀ
Satur akumulatoriNo
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]3.01 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]5.41 °F
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]60 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]15 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Uzgaļa izmērs4
Uzgaļa kapacitāte [kW]16.50 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]4.70 TR
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.38 Kilogram
Neto svars0.32 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm