Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatisks izplešanās vārsts, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6008

Temperatūras diapazons [°C]: -10 - 15, Uzgaļa izmērs: 5, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 19.7, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 5.6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apstiprinājumsc UL us
AukstumaģentiR32R410AR454B
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Ekv. kapilāra gar. [collas]24.3 colla
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
Ieplūdes piederuma variants067U0087
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsVĀCIŅŠ, CAURULE, VALCĒŠANA
Izplūdes izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes piederuma variants067U0087
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]31.5 colla
Kapilāra garums [mm]800 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionTR6 Valve L Orf5 Adj M/12
MOP punkts [psig]LAH
Nominālā kapacitāte, R32 [kW]28.10 kW
Nominālā kapacitāte, R32 [TR]8.00 TR
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]17.60 kW
Nominālā kapacitāte, R410A [TR]5.00 TR
Pieslēgvietas dizainsSabalansēta pieslēgvieta
PretvārstsYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTR 6
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulējamsJĀ
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTR6 adjustable
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]3.01 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]5.41 °F
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]60 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]15 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Uzgaļa izmērs5
Uzgaļa kapacitāte [kW]19.70 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]5.60 TR
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.606 Kilogram
Neto svars0.557 Kilogram
Volume1.721 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255105831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm