Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatisks izplešanās vārsts, TR 6, R32

067L5997

Temperatūras diapazons [°C]: -10 - 15, Uzgaļa izmērs: 6, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 32.3, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 9.2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apstiprinājumsc UL us
AukstumaģentiR32
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā18 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Ekv. kapilāra gar. [collas]24.3 colla
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
Ieplūdes piederuma variants067U0087
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsVĀCIŅŠ, CAURULE, VALCĒŠANA
Izplūdes izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes piederuma variants067U0087
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]31.5 colla
Kapilāra garums [mm]800 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj I/18
MOP punkts [psig]LAH
Pieslēgvietas dizainsSabalansēta pieslēgvieta
PretvārstsYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTR 6
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulējams
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]2.99 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]5.38 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]15 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]60 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]15 °F
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmērs6
Uzgaļa kapacitāte [kW]32.30 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]9.20 TR
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.387 Kilogram
Neto svars0.357 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm