Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatisks izplešanās vārsts, TR 6, R410A

067L5989

Temperatūras diapazons [°C]: -10 - 15, Uzgaļa izmērs: 4, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 14, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 4

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apstiprinājumsc UL us
AukstumaģentiR410A
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā18 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Ekv. kapilāra gar. [collas]24.3 colla
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
Ieplūdes piederuma variants067U0087
ieplūdes savienojuma tipsSolde ODF
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsVĀCIŅŠ, CAURULE, VALCĒŠANA
Izplūdes izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes piederuma variants067U0087
Izplūdes savienojuma tipsSolde ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]31.5 colla
Kapilāra garums [mm]800 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
MOP punkts [psig]LAH
Pieslēgvietas dizainsSabalansēta pieslēgvieta
PretvārstsYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTR 6
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulējamsJĀ
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]1.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]1.80 °F
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]60 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]15 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL apstiprināti aukstumaģentiR410A
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmērs4
Uzgaļa kapacitāte [kW]14.00 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]4.00 TR
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.387 Kilogram
Neto svars0.357 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm