Termostatisks izplešanās vārsts, TR 6, R410A
067L5961
Temperatūras diapazons [°C]: -10 - 15, Uzgaļa izmērs: 3, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 10.5, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 3
067L5961
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | c UL us |
| Aukstumaģenti | R410A |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Ekv. kapilāra gar. [collas] | 24.3 colla |
| Elementa temperatūra, maks. [°C] | 100 °C |
| Elementa temperatūra, maks. [°F] | 212 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 3/4 in |
| Ieplūdes piederuma variants | 067U0077 |
| ieplūdes savienojuma tips | Chatleff, male |
| Izlaišana [%] | 15 % RH |
| Izlīdzināšanas izmērs [collas] | 1/4 in |
| Izlīdzināšanas savienojuma tips | VĀCIŅŠ, CAURULE, VALCĒŠANA |
| Izplūdes izmērs [collas] | 3/4 in |
| Izplūdes piederuma variants | 067U0073 |
| Izplūdes savienojuma tips | Chatleff, female |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostatisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kapilāra garums [collas] | 31.5 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 800 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve L Orf3 15% M/12 |
| MOP punkts [psig] | LAH |
| Pieslēgvietas dizains | Sabalansēta pieslēgvieta |
| Pretvārsts | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TR 6 |
| Produktu piederumi | TXV piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulējams | NĒ |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TR6 - Thermostatic expansion valve |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C] | 3.99 °C |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F] | 7.19 °F |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 15 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | 15 °F |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | SA7200 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R410A |
| UL novērtējums | Yes |
| Uzgaļa izmērs | 3 |
| Uzgaļa kapacitāte [kW] | 10.50 kW |
| Uzgaļa kapacitāte [TR] | 3.00 TR |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.592 Kilogram |
| Neto svars | 0.583 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162609965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |