Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatisks izplešanās vārsts, TR 6, R410A

067L5958

Temperatūras diapazons [°C]: -10 - 15, Uzgaļa izmērs: 6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apstiprinājumsc UL us
AukstumaģentiR410A
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Ekv. kapilāra gar. [collas]24.3 colla
Elementa temperatūra, maks. [°C]100 °C
Elementa temperatūra, maks. [°F]212 °F
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iekļautās daļas1 Aeroquip aptverošais 5/8 collu savien.1 Chatleff aptverošais 3/4 collu savien.1 valcēšanas 3/8 collu savienotājsRezervuāra skavaUzstādīšanas instrukcijaIzolācijas lente
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
Ieplūdes piederuma variants067U0087
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsVĀCIŅŠ, CAURULE, VALCĒŠANA
Izplūdes izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes piederuma variants067U0087
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]31.5 colla
Kapilāra garums [mm]800 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj M/12
MOP punkts [psig]LAH
Specifikācija
Vērtība
Nominālā kapacitāte, R32 [kW]22.50 kW
Nominālā kapacitāte, R32 [TR]6.40 TR
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]21.10 kW
Nominālā kapacitāte, R410A [TR]6.00 TR
PapildinformācijaAdjustable
Pieslēgvietas dizainsSabalansēta pieslēgvieta
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
PretvārstsYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTR 6
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulējams
Rūpnīcas iestatījums [psig]147.7 psig
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]3.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]5.40 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]15 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]60 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]15 °F
UL apstiprinājuma faila nosaukumsSA7200
UL apstiprināti aukstumaģentiR410A
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmērs6
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.581 Kilogram
Neto svars0.58 Kilogram
Volume1.721 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428120043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm