Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatisks izplešanās vārsts, TR 6, R22/R407C

067L5855

Temperatūras diapazons [°C]: -10 - 15, MOP punkts [psig]: MAH, Uzgaļa izmērs: 3, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 11.4, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 3.3

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apstiprinājumsc UL us
AukstumaģentiR22/R407C
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Ekv. kapilāra gar. [collas]24.3 colla
Elementa temperatūra, maks. [°C]100 °C
Elementa temperatūra, maks. [°F]212 °F
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iekļautās daļas1 Aeroquip aptverošais 5/8 collu savien.1 Chatleff aptverošais 3/4 collu savien.1 valcēšanas 3/8 collu savienotājsRezervuāra skavaUzstādīšanas instrukcijaIzolācijas lente
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
Ieplūdes piederuma variants067U0087
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsVĀCIŅŠ, CAURULE, VALCĒŠANA
Izplūdes izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes piederuma variants067U0087
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]31.5 colla
Kapilāra garums [mm]800 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionTR6 Valve X Orf3 Adj M/12
MOP punkts [psig]MAH
PapildinformācijaAdjustable
Pieslēgvietas dizainsSabalansēta pieslēgvieta
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
PretvārstsYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTR 6
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulējamsJĀ
Rūpnīcas iestatījums [psig]104.8 psig
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]Jā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.03 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.25 °F
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]60 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]15 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsSA7200
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmērs3
Uzgaļa kapacitāte [kW]11.40 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]3.30 TR
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.387 Kilogram
Neto svars0.357 Kilogram
Volume1.721 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428119832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm