Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatisks izplešanās vārsts, TR 6, R410A

067L5602

Temperatūras diapazons [°C]: -10 - 15, MOP punkts [psig]: MAH, Uzgaļa izmērs: 5, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 17.5, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 5
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: TR 6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AukstumaģentiR410A
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Ekv. kapilāra gar. [collas]24.3 colla
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]1/2 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izlaišana [%]15 % RH
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsSAE flare nut
Izplūdes izmērs [collas]5/8 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]31.0 colla
Kapilāra garums [mm]800 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L BP5 15% CV I/12
MOP punkts [psig]MAH
PapildinformācijaAdjustable
Pieslēgvietas dizainsSabalansēta pieslēgvieta
PretvārstsYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTR 6
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulējams
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTR6 - Thermostatic expansion valve
Temperatūras diapazons [°C] [Max]15 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]60 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]15 °F
Uzgaļa izmērs5
Uzgaļa kapacitāte [kW]17.50 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]5.00 TR
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.53 Kilogram
Neto svars0.53 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428322645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm