Termostatisks izplešanās vārsts, TR 6, R410A; R32; R454B
067L0017
Temperatūras diapazons [°C]: -10 - 15, Uzgaļa izmērs: 6, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 22.46, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 6.4
067L0017
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | c UL us |
| Aukstumaģenti | R32R410AR454B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 18 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekv. kapilāra gar. [collas] | 24.3 colla |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 3/4 in |
| Ieplūdes piederuma variants | 067U0044 |
| ieplūdes savienojuma tips | Chatleff, male |
| Izlīdzināšanas izmērs [collas] | 1/4 in |
| Izlīdzināšanas savienojuma tips | VĀCIŅŠ, CAURULE, VALCĒŠANA |
| Izplūdes izmērs [collas] | 3/4 in |
| Izplūdes piederuma variants | 067U0021 |
| Izplūdes savienojuma tips | Chatleff shortTail |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostatisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kapilāra garums [collas] | 31.5 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 800 mm |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj I/18 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| MOP punkts [psig] | LAH |
| Nominālā kapacitāte, R32 [kW] | 32.29 kW |
| Nominālā kapacitāte, R32 [TR] | 9.20 TR |
| Nominālā kapacitāte, R410A [kW] | 21.06 kW |
| Nominālā kapacitāte, R410A [TR] | 6.00 TR |
| Pieslēgvietas dizains | Sabalansēta pieslēgvieta |
| Pretvārsts | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TR 6 |
| Regulējams | JĀ |
| Satur akumulatori | No |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | 15 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Uzgaļa izmērs | 6 |
| Uzgaļa kapacitāte [kW] | 22.46 kW |
| Uzgaļa kapacitāte [TR] | 6.40 TR |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.38 Kilogram |
| Neto svars | 0.32 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |