Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9562

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 18, Pressure equalization: Externally equalized

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNo
ApstiprinājumsC UL US LISTEDEACUA
AukstumaģentiR454B
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā12 pc
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementa temperatūra, maks. [°C]110 °C
Elementa temperatūra, maks. [°F]230 °F
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iekļautās daļasBulb strap
Iepakojuma formātsMulti pack
Ieplūdes izmērs [collas]1/2 in
ieplūdes savienojuma tipsSolder, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsSolder, ODF
Izplūdes izmērs [collas]7/8 in
Izplūdes savienojuma tipsSolder, ODF
Izstrādājuma nosaukumsThermostatic expansion valve
Izstrādājumu grupaExpansion valves
Kapilāra garums [collas]59.0 in
Kapilāra garums [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsBrass
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 5 ExpansionValve Solder M/12
Specifikācija
Vērtība
MOP punkts [psig]LAH
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Pārkarsēšanas iestatījumsAdjustable
Plūsmas virziena indikatorsEmbossed 1-way arrow
Plūsmas virziensBi-flow
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTGE
Produktu piederumiTXV accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]Yes
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsCopper
SCIP dokumentācija nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTGE -Thermostatic expansion valve
Šķidrumu grupa1
Spiediena izlīdzināšanaExternally equalized
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]60 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
UL apstiprināti aukstumaģentiR454B
Uzgaļa izmērs4
Uzgaļa kapacitāte [kW]18.00 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]5.00 TR
VirziensStraightway

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.456 Kilogram
Neto svars0.382 Kilogram
Volume1.739 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255002277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm