Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R448A; R449A
067N6501
Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 11.9, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots
067N6501
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEACUA |
| Aukstumaģenti | R448AR449A |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elementa temperatūra, maks. [°C] | 110 °C |
| Elementa temperatūra, maks. [°F] | 230 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iekļautās daļas | Rezervuāra skava |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 1/2 in |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izlīdzināšanas izmērs [collas] | 1/4 in |
| Izlīdzināšanas savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izplūdes izmērs [collas] | 7/8 in |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostatisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kapilāra garums [collas] | 59.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 1500 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 711 psig |
| Material Description | TGE 2.5 ExpansionValve Solder M/12 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nominālā kap. nos. diapazona N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Pārkarsēšanas iestatījums | Regulējams |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Divvirzienu plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TGE |
| Produktu piederumi | TXV piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē] | Jā |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Varš |
| SCIP dokumentācija nr. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Šķidrumu grupa | 2 |
| Spiediena izlīdzināšana | Ārēji vienādots |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R448AR449A |
| UL novērtējums | Yes |
| Uzgaļa izmērs | 4 |
| Uzgaļa kapacitāte [kW] | 11.90 kW |
| Uzgaļa kapacitāte [TR] | 3.39 TR |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.48 Kilogram |
| Neto svars | 0.382 Kilogram |
| Volume | 1.739 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162596432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |