Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R407C

067N4155

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 19, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEACUA
AukstumaģentiR407C
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementa temperatūra, maks. [°C]110 °C
Elementa temperatūra, maks. [°F]230 °F
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Identisks produkts067N4175
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]5/8 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]7/8 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 5 ExpansionValve Solder M/12
Specifikācija
Vērtība
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTGE
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]Jā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTGE -Thermostatic expansion valve
Šķidrumu grupa2
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL apstiprināti aukstumaģentiR407C
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmērs6
Uzgaļa kapacitāte [kW]19.00 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]5.00 TR
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.492 Kilogram
Neto svars0.37 Kilogram
Volume1.739 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428167383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm