Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C

067N2220

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 43, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: TGE

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEACLLC CDC TYSK
AukstumaģentiR22/R407C
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementa temperatūra, maks. [°C]110 °C
Elementa temperatūra, maks. [°F]230 °F
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Identisks produkts067N2200
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [mm]16.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [mm]6 mm
Izlīdzināšanas savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [mm]28.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
Specifikācija
Vērtība
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTGE
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTGE -Thermostatic expansion valve
Šķidrumu grupa2
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
UL apstiprināti aukstumaģentiR22R407C
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmērs12,5
Uzgaļa kapacitāte [kW]43.00 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]12.00 TR
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.739 Kilogram
Neto svars0.605 Kilogram
Volume2 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428166904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm