Termostatisks izplešanās vārsts, TEA 20-12, R717
068G6140
Temperatūras diapazons [°C]: -20 - 30, Nominālā kapacitāte, R717 [kW]: 42, Korpusa materiāls: Čuguns GGG40.3, Savienojuma tips: Metināms atloks, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots
068G6140
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | TXV rezerves daļas |
| Apstiprinājums | EAC |
| Aukstumaģenti | R717 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iekļautās daļas | Metināms nipelis |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izlīdzināšanas savienojuma tips | M |
| Izlīdzināšanas savienotājs | Metināms nipelis 6,5 mm |
| Izstrādājuma apraksts | Termostatiska izpleš. Vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostatisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kapilāra garums [collas] | 192.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 5000 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Čuguns GGG40.3 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 19.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 276 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 28.5 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 413.0 psig |
| Material Description | TEA 20-12 Therm ExpValve |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālā kapacitāte, R717 [kW] | 42.0 kW |
| Nominālā kapacitāte, R717 [TR] | 12.0 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | Zem vārīšanās punkta=4 °Ktcond=32 °Ct iztv.=15 °C |
| Pārkarsēšanas iestatījums | Regulējams |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | TEA 20-12 |
| Produktu piederumi | Atloki |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Savienojuma tips | Metināms atloks |
| SCIP dokumentācija nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TEA TEAT |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Spiediena izlīdzināšana | Ārēji vienādots |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 86 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.352 Kilogram |
| Neto svars | 2.3 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422139553 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |