Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisks izplešanās vārsts, TEA 20-3, R717

068G6002

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 0, Nominālā kapacitāte, R717 [kW]: 10.5, Korpusa materiāls: Čuguns GGG40.3, Savienojuma tips: Metināms atloks, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsEAC
AukstumaģentiR717
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasMetināms nipelis
Iepakojuma formātsViens bloks
Izlīdzināšanas savienojuma tipsM
Izlīdzināšanas savienotājsMetināms nipelis 6,5 mm
Izstrādājuma aprakstsTermostatiska izpleš. Vārsts
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]192.0 colla
Kapilāra garums [mm]5000 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsČuguns GGG40.3
Maks. Maks. spiediens [bar]19.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]276 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]28.5 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]413.0 psig
Material DescriptionTEA 20-3 Therm. Exp.Valve
Specifikācija
Vērtība
Nominālā kapacitāte, R717 [kW]10.5 kW
Nominālā kapacitāte, R717 [TR]3.0 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]Zem vārīšanās punkta=4 °Ktcond=32 °Ct iztv.=15 °C
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsTEA 20-3
Produktu piederumiAtloki
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Savienojuma tipsMetināms atloks
SCIP dokumentācija nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTEA TEAT
Šķidrumu grupa1
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Temperatūras diapazons [°C] [Max]0 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]32 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.342 Kilogram
Neto svars2.31 Kilogram
Volume6.248 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422040354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm