Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisks izplešanās vārsts, TEA 20-5, R717

027X0392

Temperatūras diapazons [°C]: -20 - 30, Savienojuma tips: NPT, Iekļautās daļas: 1/4 collu spiediena mērītāja savien.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AukstumaģentiR717
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļas1/4 collu spiediena mērītāja savien.
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsTermostatiska izpleš. Vārsts
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTEA 20-5 Range -4 to 86 °F 1/2" FPT
Specifikācija
Vērtība
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsTEA 20-5
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsNPT
SCIP dokumentācija nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTEA TEAT
Temperatūras diapazons [°C] [Max]30 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.046 Kilogram
Neto svars2.866 Kilogram
Volume15.183 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424627683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm