Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisks izplešanās vārsts, TEA 20-2, R717

027X0319

Temperatūras diapazons [°C]: -20 - 30, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Iekļautās daļas: Atloks

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AukstumaģentiR717
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasAtloks
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionTEA 20-2, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F
Specifikācija
Vērtība
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsTEA 20-2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Savienojuma standartsANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.42 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume15.822 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428880190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm