Termostatisks izplešanās vārsts, TEA 20-3, R717
027X0311
Temperatūras diapazons [°C]: -20 - 30, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Iekļautās daļas: Atloks
027X0311
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aukstumaģenti | R717 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iekļautās daļas | Atloks |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Elektrisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostatisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | TEA 20-3, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | TEA 20-3 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Savienojuma standarts | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Ligzdas šuve |
| SCIP dokumentācija nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TEA TEAT |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.42 Kilogram |
| Neto svars | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.183 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880602 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |