Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisks izplešanās vārsts, TEA 20-8, R717

027X0265

Temperatūras diapazons [°C]: -20 - 30, Savienojuma tips: Ligzdas šuve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AukstumaģentiR717
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsTermostatiska izpleš. Vārsts
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" SOC, -4 to 86 F
Product lineIndustrial Refrigeration
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsTEA 20-8
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTEA TEAT
Temperatūras diapazons [°C] [Max]30 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.38 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428832762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm