Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisks izplešanās vārsts, TEA 85-33, R717

027X0264

Temperatūras diapazons [°C]: -20 - 30, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Iekļautās daļas: Atloks

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AukstumaģentiR717
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasAtloks
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTEA 85-33, 3/4" SOC, -4 to 86 F
Specifikācija
Vērtība
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsTEA 85-33
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma standartsANSI B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.52 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428832748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm