Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisks izplešanās vārsts, TEA 20-12, R717

027X0231

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 0, Savienojuma tips: NPT, Iekļautās daļas: 1/4 collu spiediena mērītāja savien.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AukstumaģentiR717
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļas1/4 collu spiediena mērītāja savien.
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsTermostatiska iesmidz. Vārsts
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Product lineIndustrial Refrigeration
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsTEA 20-12
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Savienojuma tipsNPT
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipa apzīmējumsSOC

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.38 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm