Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisks izplešanās vārsts, TEA 20-20, R717

027X0229

Temperatūras diapazons [°C]: -20 - 30, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Iekļautās daļas: 1/4 collu spiediena mērītāja savien.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AukstumaģentiR717
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļas1/4 collu spiediena mērītāja savien.
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsTermostatiska izpleš. Vārsts
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTEA 20-20 THERM.EXP. VALVE 1/2 SW
Specifikācija
Vērtība
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsTEA 20-20
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.34 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428492119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm